Kábelcsatlakozók - SB-8ESCD8A8L33S - 1623684

Kábelcsatlakozók, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M40, Pólusszám: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 14 mm ... 20,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
  • CAT5 adatinterfész
  • A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
  • Az AC és DC alkalmazások mechanikus kódolásai megbízható módon megakadályozzák a hibás csatlakoztatást.
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1623684
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 126 (C-2-2017)
GTIN 4055626194028
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,435 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás