DC töltőkábelek - EV-T1L2CC-DC60A-5,0M6ASBK01 - 1623633

DC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, CCS 1. típus, Combined Charging System, SAE J1772, IEC 62196-3, 60 A / 600 V (DC), Dizájn-sorozat Standard, Kábelek: 5 m, fekete, egyenes, Csatlakozóprofil: fekete, Megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel CCS 1. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • ISO TS 16949 szabvány szerinti gyártás
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • Beépített hőmérséklet-érzékelők a teljesítményérintkezők hőmérsékletének felügyeletére
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1623633
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 738 (C-2-2017)
GTIN 4055626274256
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás