Krimpérintkező - SB-36KS002 - 1623378

Az ábra a csatlakozási tartománytól függően eltérhet

Krimpérintkező, csavart, érintkező-átmérő: 3,6 mm, krimptartomány: 2,5 mm² ... 4 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Nagy húzószilárdságú csatlakozás
  • Kis átmeneti ellenállás
  • Könnyű gyártásfelügyelet

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1623378
Csomagolási egység 20 db
Minimális rendelési mennyiség 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 130 (C-2-2017)
GTIN 4055626285955
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,006 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás