Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SB-8ESCA8AWT00S - 1623371

Készülékcsatlakozó, elülső fal, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON, M40, Pólusszám: 4+4+4+PE / 3+N+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø4,2, peremméret: 40 mm x 40 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
  • CAT5 adatinterfész 100 Mbit/s sebességig
  • Alkalmazások mechanikus kódolásai megbízható módon megakadályozzák a hibás csatlakoztatást.
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1623371
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 128 (C-2-2017)
GTIN 4055626194981
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,205 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás