AC töltőkábelek - EV-T2M3P-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 - 1623321

AC töltővezeték nyilvános töltőcsatlakozóval, nyitott vezetékvéggel és védősapkával, Típus 2, IEC 62196-2, fekete, spirálozott

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

AC töltővezeték nyilvános töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a töltőállomások (EVSE) T2 típusú nyilvános töltőaljzataival

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • ISO TS 16949 szabvány szerinti gyártás
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1623321
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626141138
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,200 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás