Kábelcsatlakozók - HC-26P2N8A80AB - 1623284

Az ábrán az érintkezőkamra-számozással rendelkező standard termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M27, pólusszám: 26, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 9,5 mm ... 11,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1623284
Csomagolási egység 1
GTIN 4055626273099
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás