Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal - K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-S - 1622251

Csatlakozó kétoldali műanyag bevonattal, hossz: 5 m, külső köpeny színe: narancssárga RAL 2003

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Jelek, adatok és teljesítmény átvitele egyetlen dugaszolható csatlakozóban.
  • CAT5 adatinterfész 100 Mbit/s sebességig
  • Ügyfélspecifikus konfekcionálással és vezetékhosszal szállítható
  • Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
  • Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
  • Egyszerű csatlakoztatás: döntött kivitel beállítható kábelelvezetési iránnyal

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1622251
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 2 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 232 (C-2-2017)
GTIN 4055626070070
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,222 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás