DC töltőkábelek - EV-GBM4C-DC60A-2,7M16ESBK-ABB - 1622174

DC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel, védősapkával, GB/T, GB/T 20234.3-2015, 60 A / 750 V (DC), Dizájn-sorozat Standard, Kábelek: 2,5 m, fekete, egyenes, Külön kábelcsupaszolás ABB-hez, Csatlakozóprofil: szürke, Megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

DC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyitott vezetékvéggel GB/T járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek gyors egyenáramú (DC) töltéséhez, töltőoszlopokra (EVSE) szerelhető

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • ISO TS 16949 szabvány szerinti gyártás
  • Az anyagok adatai rendelkezésre állnak az IMDS-ben (a járműipar nemzetközi anyagadatrendszere)
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén
  • Beépített hőmérséklet-érzékelők a teljesítményérintkezők hőmérsékletének felügyeletére
  • Beépített töltés közbeni reteszelés

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1622174
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626016788
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 2,936 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás