AC töltőkábelek - EV-T2M3PC-3AC20A-7,0M2,5ESBK00 - 1622160

Mobil AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, védősapkákkal, Típus 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), dizájn-sorozat D-Line, kábel: 7 m, fekete, egyenes, FIGYELEM: adott esetben kábelmenedzsmentre lehet szükség., csatlakozó fej: szürke, megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Mobil AC töltőkábel jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval 2. típusú járműcsatlakozókkal ellátott elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis a töltőállomások 2. típusú nyilvános töltőaljzataival (EVSE)

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1622160
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626015606
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,022 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás