Biztosítós dugasz - PV-C-M/F-PRO/F-1000/12-EU - 1622155

SUNCLIX biztosító-csatlakozódugasz, 1000 V-os rendszerfeszültségen használható kiépítésben

Dugaszolható biztosítós csatlakozók fotovillamos berendezések moduljainak és készülékeinek védelmére, fekete, SUNCLIX csatlakozóprofil, 1000 V / 12 A, IP68 (24 h / 2 m)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

SUNCLIX biztosító-csatlakozódugasz 1000 V-os rendszerfeszültséghez, a biztosítóbetét névleges árama 12 A, EU-s változat

Előnyei

  • Egy darabos kialakítás
  • Robusztus, egyszerűen szerelhető biztosítóelem kültéri alkalmazásra
  • Kiváló minőségű biztosítóbetét
  • Védettség: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1000 V (EN)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1622155
Csomagolási egység 8 db
Minimális rendelési mennyiség 8 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626130736
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,056 kg
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás