Vizsgálóadapter jármű-töltőcsatlakozóhoz - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Különálló járműcsatlakozó töltőállomások teszteléséhez,CCS 2. típus,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),12 V Reteszelő aktuátor,Egyes vezetékerek,hossz: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Különálló járműcsatlakozó töltőállomások teszteléséhez, kizárólag laboratóriumi vizsgálatokhoz, töltőállomásokkal (EVSE) végzett tesztelésekhez és további infrastrukturális elemzésekhez − semmilyen járműbe nem építhető be, laboratóriumon kívül nem használható

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1622038
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4055626003856
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 4,000 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás