Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - CA-12P1N12AD00 - 1621741

Készülékcsatlakozó, elülső fal, döntött, csavarható, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 12, csatlakozási mód: Dugasz, Forrasztható csatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
  • Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
  • Forrasztható csatlakozás: bevált csatlakozástechnika különböző sodratokhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1621741
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 96 (C-2-2017)
GTIN 4055626000572
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,127 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás