Dugaszolható toldócsatlakozók - SH-8EPS48A9LB2S - 1621557

Az ábrán a CAT5 interfésszel ellátott termékváltozat látható

Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 8+4+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 12 mm ... 15 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
  • A jelátvitelhez összesen nyolc érintkező áll rendelkezésre
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1621557
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 116 (C-2-2017)
GTIN 4046356937054
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,108 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás