Kábelcsatlakozók - SH-8ESS48A8LB1S - 1621528

Az ábrán a CAT5 interfésszel ellátott termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, hosszú, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 8+4+PE / 3+N+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 15 mm ... 18 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Az összes házat csap- vagy hüvelyérintkezőkkel lehet szerelni.
  • A jelátvitelhez összesen nyolc érintkező áll rendelkezésre
  • A csatlakozási idő csökkentése az opcionális SPEEDCON gyorsreteszelés révén
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1621528
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 114 (C-2-2017)
GTIN 4046356936514
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,111 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás