AC töltőkábelek - EV-GBM3C-3AC32A-5,0M6,0ESOC00 - 1621476

Mobil AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), dizájn-sorozat D-Line, kábel: 5 m, narancssárga, egyenes, FIGYELEM: adott esetben kábelmenedzsmentre lehet szükség., csatlakozó fej: szürke, megfogható rész: szürke

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

Mobil AC töltővezeték jármű-töltőcsatlakozóval és nyilvános töltőcsatlakozóval elektromos járművek (EV) váltakozó áramú (AC) töltéséhez, kompatibilis az AC GB/T típusú járműcsatlakozókkal és a töltőállomások AC GB/T típusú nyilvános töltőaljzataival

Előnyei

  • Minden Phoenix Contact jármű-töltőcsatlakozó és nyilvános töltőcsatlakozó egységes kialakítású
  • Ezüstözött felületű teljesítmény- és jelérintkezők
  • Tanúsítva az IATF 16949:2016 és az ISO 9001:2015 szerint
  • Kényelmes használat az ergonomikus fogantyú és a kiegészítő gumibevonatú fogantyúelemek révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1621476
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356934022
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,024 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás