Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SM-5EPWN8AA700 - 1620663

Az ábrán a 8 pólusú termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, Csavaros reteszelés, M40, pólusszám: 2+3+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4xØ4,4, árnyékolt: van, peremméret: 40 mm x 40 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1620663
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 168 (C-2-2017)
GTIN 4046356841009
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,400 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás