Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-6ES1N8AA400S - 1620434

Az ábrán a 4 pólusú, aljzatsávval felszerelt változat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 6+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø2,7, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Egyszerű csatlakoztatás a fokozat nélkül 310°-ig beállítható kábelelvezetési irány révén
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1620434
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 144 (C-2-2017)
GTIN 4046356828222
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,083 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás