Kábeldugasz műanyag bevonattal - K-5E - OE/2,0-C04/M40 F8 - 1620311

Kábeldugasz műanyag bevonattal, hossz: 2 m, külső köpeny színe: narancssárga RAL 2003

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
  • Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
  • Nagy rugalmasság: ügyfélspecifikus konfekcionálások és vezetékhosszak szállíthatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1620311
Csomagolási egység 1 db
Minimális rendelési mennyiség 2 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 230 (C-2-2017)
GTIN 4046356832465
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 1,182 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás