Dugaszolható toldócsatlakozók - CA-17M1N8A95DU - 1620013

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Toldó csatlakozó dugasz, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 17, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 3 mm ... 14,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1620013
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 104 (C-2-2017)
GTIN 4046356819824
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,097 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás