Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - CA-06S1N122S00 - 1619993

Készülékcsatlakozó, elülső fal, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 6, csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, Lapos tömítés, 4x Ø 3,2, peremméret: 25 mm x 25 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
  • Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
  • Forrasztható csatlakozás: bevált csatlakozástechnika különböző sodratokhoz

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1619993
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 92 (C-2-2017)
GTIN 4046356820011
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,029 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás