Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - CA-09P1N8A6Y00 - 1619866

Készülékcsatlakozó, elülső fal, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 8+1, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Axiális tömítés, Központi rögzítés, M20 x 1,5

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
  • Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Alkalmazásspecifikus fali szerelés választhatóan menette,l vagy elfordulásvédelemmel és ellenanyával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1619866
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 88 (C-2-2017)
GTIN 4046356821001
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,027 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás