Kábelcsatlakozók - CA-07P1N8A8007S - 1619527

Az ábrán a 6 pólusú termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 7, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Kábelkeresztmetszet: 6 mm ... 10 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
  • Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
  • A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1619527
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 76 (C-2-2017)
GTIN 4046356823289
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,092 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás