Kábelcsatlakozók - CA-12P1N12T006S - 1619411

Kábelcsatlakozók, döntött, árnyékolt: van, SPEEDCON reteszelés, M23, Pólusszám: 12, csatlakozási mód: Dugasz, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 4 mm ... 6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Döntött kábelleágazás szűkös helyviszonyokhoz
  • Illesztés különböző alkalmazásokhoz a beállítható kábelelvezetési iránynak köszönhetően
  • A magas védettség révén biztonságos terepi alkalmazás
  • Dugaszolható csatlakozók a rugalmas helyszíni szereléshez
  • Általános EMC védelem a megbízható jelátvitel érdekében
  • A csatlakozási idő csökkentése a SPEEDCON gyorsreteszelés révén
  • Forrasztható csatlakozás: bevált csatlakozástechnika különböző sodratokhoz
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1619411
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 82 (C-2-2017)
GTIN 4046356824361
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,199 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás