Kábeldugasz műanyag bevonattal - K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 - 1619277

Kábeldugasz műanyag bevonattal, hossz: 2 m, külső köpeny színe: zöld

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Nálunk ez a standard: robusztus, halogénmentes PUR-vezeték
  • Egyszerű és biztonságos: 100%-ban elektromosan bevizsgált és használatra kész konfekcionálások
  • Egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel ellátott kivitelek
  • Nagy rugalmasság: ügyfélspecifikus konfekcionálások és vezetékhosszak szállíthatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1619277
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 223 (C-2-2017)
GTIN 4046356833448
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,361 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás