Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - ST-08P1N8AW500S - 1619219

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmas szerelés a bepattintható érintkezőbetétek révén

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1619219
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 67 (C-2-2017)
GTIN 4046356827485
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,034 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás