Fali átvezetés - ST-3EP1N8ACK03S - 1618407

Fali átvezetés, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 3+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Lapos tömítés, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, kábelátmérő-tartomány: 5 mm ... 9 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Csökkentett méret: ideális kompakt készülékekhez
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
  • Alkalmazásspecifikus, fal előtti és fal mögötti szereléshez

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1618407
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 138 (C-2-2017)
GTIN 4046356782371
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,041 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás