Kábelcsatlakozók - ST-3ES1N8A8K02S - 1618312

Kábelcsatlakozók, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 3+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 3,5 mm ... 5,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Csökkentett méret: ideális kompakt készülékekhez
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1618312
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 136 (C-2-2017)
GTIN 4046356816687
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,033 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás