Kábelcsatlakozók - SF-5ES1N8A8LB1S - 1618198

Az ábrán az FLT 4+3+PE változat látható

Kábelcsatlakozók, SPEEDCON reteszelés, M23, pólusszám: 5+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 15 mm ... 18 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
  • Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1618198
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 152 (C-2-2017)
GTIN 4046356584371
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,100 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás