Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-7EP1N8AAE00S - 1618131

Az ábrán a 4 pólusú (3+PE) termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 7+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 25 mm x 25 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1618131
Csomagolási egység 16 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356577960
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,064 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás