Fali átvezetés - ST-08P1N8ACK05S - 1617933

Fali átvezetés, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 8, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Lapos tömítés, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 25,75 mm x 25,75 mm, kábelátmérő-tartomány: 11 mm... 12,7 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1617933
Csomagolási egység 30 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 167 (NTK-2012)
GTIN 4046356708913
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,111 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás