Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SF-5EP1N8AWA00S - 1617909

Az ábrán a 8 pólusú (4+3+PE) termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M23, pólusszám: 5+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 26 mm x 26 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1617909
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356581035
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,036 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás