RC-16S1N12ZI00 - 1617229

Nincs elérhető kép

Dugaszolható kábelcsatlakozó Pg7 csatlakozómenettel, döntött, árnyékolt: nincs, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 16, csatlakozási mód: Aljzat, Forrasztható csatlakozás, kábelátmérő-tartomány: 6,5 mm ... 9,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1617229
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356546485
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás