Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - RC-12P1NX2H0F9 - 1616477

Készülékcsatlakozó hátsó fal, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, O-gyűrű axiális, Központi rögzítés, M25 x 1,5, Falvastagság min.: 0,8 mm, Falvastagság max.: 6,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1616477
Csomagolási egység 12 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356883016
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,056 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás