RC-12P1N12U7ZA - 1616070

Nincs elérhető kép

Hátfali átvezetés, Pg 13,5 csatlakozómenettel, egyenes, árnyékolt: nincs, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 12, csatlakozási mód: Dugasz, Forrasztható csatlakozás, O-gyűrű radiális, 4xM3, Falvastagság min.: 2,7 mm, Falvastagság max.: 3,5 mm, kábelátmérő-tartomány: 10 mm ... 14 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1616070
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356497091
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás