Krimpelőfogó digitális kijelzővel - SF-Z0054 - 1615585

Krimpelőfogó esztergált krimpérintkezőkhöz, Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm / Ø 2 mm, litze vezeték-keresztmetszet 0,06 mm² ... 2,5 mm²

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1615585
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 179 (C-2-2017)
GTIN 4046356479134
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,797 kg
Vámtarifaszám 82032000
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás