Kábelcsatlakozók - RF-16S2N8A80DU - 1613732

Az ábrán az érintkezőkamra-számozással rendelkező 12 pólusú standard termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 16, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 5 mm... 13,2 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1613732
Csomagolási egység 20 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356401890
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,094 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás