Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-8ES1N8AAC00S - 1613627

Az ábrán a 4 pólusú (3+PE) termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, csavarható, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 5+3+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø2,7, árnyékolt: van, peremméret: 25 mm x 25 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1613627
Csomagolási egység 16 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356442367
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,083 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás