Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - ST-7EP1N8AH100S - 1613591

Az ábrán a 4 pólusú (3+PE) termékváltozat látható

Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 7+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, Központi rögzítés, árnyékolt: van

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Alkalmazásspecifikus fali szerelés választhatóan menette,l vagy elfordulásvédelemmel és ellenanyával
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1613591
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 145 (C-2-2017)
GTIN 4046356401395
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,029 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás