Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozók recés anyával - SM-7ES1N8AYW00S - 1613535

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozók recés anyával, döntött, fix, SPEEDCON reteszelés, M40, pólusszám: 4+3+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø4,2, árnyékolt: van, peremméret: 40 mm x 40 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1613535
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 167 (C-2-2017)
GTIN 4046356400909
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,290 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás