Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - RC-12P1NX222Z7 - 1613511

Nincs elérhető kép

Készülékcsatlakozó, elülső fal, egyenes, árnyékolt: van, Csavaros reteszelés, M23, Lapos tömítés, 4x Ø2,7, peremméret: 25 mm x 25 mm, Falvastagság min.: 1 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1613511
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356400732
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás