Dugaszolható toldócsatlakozók - SM-7EP1N8A9L34S - 1613433

Dugaszolható toldócsatlakozók, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M40, pólusszám: 4+3+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 20,5 mm... 26,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1613433
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 165 (C-2-2017)
GTIN 4046356400251
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,133 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás