Kábelcsatlakozók - SM-5ES1N8A8L32S - 1613428

Az ábrán a 8 pólusú (4+3+PE) termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M40, pólusszám: 2+3+PE, csatlakozási mód: Aljzat, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 9 mm ... 14 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
  • Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1613428
Csomagolási egység 1 db
Katalógus oldalszáma Oldal 164 (C-2-2017)
GTIN 4046356400206
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,428 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás