Hátfali dugaszolható készülékcsatlakozók - RC-06P1X8A5000 - 1613077

Az ábrán a 12 pólusú termékváltozat látható

Készülékcsatlakozó hátsó fal, egyenes, Csavaros reteszelés, M23, Pólusszám: 6, Csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, Lapos tömítés, 4x Ø2,7, Falvastagság min.: 2,7 mm, Falvastagság max.: 3,5 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1613077
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356397568
Vámtarifaszám 85366990

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás