Vezeték - VS-P1220-P1226-C1021/ 2,0 - 1609222

Vezeték, PROFINET/teljesítmény, 5-pólusú, PVC, ezüstszürke RAL 7001, Dugasz egyenes MSTB Push-Pull / IP65, a Dugasz egyenes 7/8"-UNF / IP65, Kábelhossz: 2 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1609222
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 370 (C-2-2017)
GTIN 4046356160131
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,117 kg
Vámtarifaszám 85444290
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás