Vezeték - VS-P1208-P1210-C933/ 5,0 - 1608553

Konfekcionált PROFINET kábel, B típusú, CAT5e, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 hajlékony (hét vezetékes), RAL 6018 (sárgászöld), RJ45/IP67 Push-Pull műanyag tokozatról M12 dugaszra, hossza 5 m

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1608553
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 209 (PC-2007)
GTIN 4046356161152
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,382 kg
Vámtarifaszám 85444210

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás