Optikai kábel-dugasz - VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A3C-C - 1608045

SC-RJ optikai kábel csatlakozó, IP67, Push-Pull reteszeléssel, fém tokozat, duplex, gyorscsatlakozástechnikával, 200/230 µm-es PCF szálhoz, 2,2 mm-es érátmérőhöz, 6,5 mm... 9,5 mm vezetékátmérőhöz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1608045
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 131 (C-2-2013)
GTIN 4046356131711
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,071 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás