Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - SF-5EP1N8AA200 - 1607906

Az ábrán a 8 pólusú (4+3+PE) termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, döntött, fix, magasabb terhelésekre, Csavaros reteszelés, M23, pólusszám: 5+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø 3,2, árnyékolt: van, peremméret: 26 mm x 26 mm,

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607906
Csomagolási egység 10 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
GTIN 4046356335119
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,147 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás