Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó - ST-7EP1N8AWQ00S - 1607747

Az ábrán a 4 pólusú (3+PE) termékváltozat látható

Előlapi dugaszolható készülékcsatlakozó, egyenes, SPEEDCON reteszelés, M17, pólusszám: 7+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, O-gyűrű axiális, 4x Ø2,7, árnyékolt: van, peremméret: 21,6 mm x 21,6 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Ideális kompakt készülékekhez
  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607747
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 139 (C-2-2017)
GTIN 4046356274463
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,028 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás