Kábelcsatlakozók - ST-7EP1N8A8003 - 1607735

Az ábrán a 4 pólusú (3+PE) termékváltozat látható

Kábelcsatlakozók, egyenes, Csavaros reteszelés, M17, pólusszám: 7+PE, csatlakozási mód: Dugasz, Krimpcsatlakozás, árnyékolt: van, kábelátmérő-tartomány: 5 mm... 8 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Általános EMC védelem megbízható összeköttetési megoldásokhoz ipari környezetben
  • Krimpcsatlakozás: rezgés- és hőmérsékletálló konfekcionálás
  • Rugalmasan használható: a különböző vezetékátmérők megbízhatóan csatlakoztathatók
  • Kiöntött kivitelek egy vagy mindkét oldalon előkonfekcionált vezetékekkel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607735
Csomagolási egység 1 db
Megjegyzés Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel)
Katalógus oldalszáma Oldal 141 (C-2-2017)
GTIN 4046356274357
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,064 kg
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás