Kábel-tömszelence - HC-M-KV-M40(27-34) - 1607729

Fém tömszelence 5 bar-ig, menet hossza 8 mm, vezeték átmérője 27 ... 34 mm, kulcsnyílás 50, tömszelence M40

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 1607729
Csomagolási egység 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 690 (C-4-2015)
GTIN 4017918938819
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,169 kg
Vámtarifaszám 74199990
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás